B6204ZZNR
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/sb6905zznr_asmtab.prj},{NB=B6204ZZNR},{TS=},{BN=6204ZZ},{DD=20},{D=47},{B=14},{RR=1.0},{RR1=1.0},{CRS=12.80},{CRSS=12.80},{CORS=6.60},{CORSS=6.65},{FF=1.12},{DD1=44.600},{R1=0.400},{R2=0.500},{DSMIN=25.0},{DSMAX=27.0},{DDHH=42.0},{R=1.0},{DX=53.5},{CY=3.3},{CZ=1.2},{MASS=104}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
B6_ _ _ZZNR, SB6_ _ _ZZNR - 깊은홈베어링 - 고정링붙이양실드형
BOM
B6204ZZNR
PN
형식
B6204ZZNR
B6204ZZNR
TS
타입 선택
스틸
스테인리스
스틸
스테인리스
MAT
재질
SUJ2
BN
베어링 품번
6204ZZ
6204ZZ
DD
d
20
20
mm
D
47
47
mm
B
14
14
mm
RR
r (min.)
1.0
1.0
mm
RR1
r1 (min.)
1.0
1.0
mm
CR
기본정격하중 Cr (동)
12.80
12.80
kN
COR
기본정격하중 Cor (정)
6.60
6.60
kN
D1
D1 (max.)
52.7
52.7
mm
FF
f (max)
1.12
1.12
mm
DSMIN
DS (min.)
25.0
25.0
mm
DSMAX
DS (max.)
27.0
27.0
mm
DDHH
dh (Max.)
42.0
42.0
mm
R
r (최대)
1.0
1.0
mm
DX
Dx (min.)
53.5
53.5
mm
CY
Cy (max.)
3.3
3.3
mm
CZ
Cz (min.)
1.2
1.2
mm
MASS
질량
104
104
g