LXCAR17-2-F5-G5
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/lxcar_asmtab.prj},{NB=LXCAR17-2-F5-G5},{TS=1},{MAT=1},{ST=1},{NO=17},{D=17},{Y=2},{F=5},{G=5},{N=0},{N1=[12:24/1]},{P=12},{B=19},{C=21.9},{DD=16.2},{MM=1.15},{NN=4},{ALT1=},{ALT2=},{RRING=17},{PITCH=1.750},{PPATH=lxcar/lxcar_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LXCAR, PLXCAR, SLXCAR, LXNCAR, PLXNCAR, SLXNCAR - Cantilever Shafts - Pilot, Hex Head, Retaining Ring Groove -Hexagon Socket Type
BOM
LXCAR17-2-F5-G5
PN
Part No.
LXCAR17-2-F5-G5
LXCAR17-2-F5-G5
TYPE
Type
LXCAR
TS
Type Selection
Thread Length Fixed
Thread Length Specified
Thread Length Fixed
Thread Length Specified
MAT
Material
1045 Carbon Steel Equivalent
304 Stainless Steel
1045 Carbon Steel Equivalent
304 Stainless Steel
ST
Surface Treatment
Black Oxide
Electroless Nickel Plating
Black Oxide
Electroless Nickel Plating
NO
No.
17
17
D
Dg6
17
17
mm
Y
Y 1mm Increment
mm
값 입력 Y
Y 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
확인
F
F 1mm Increment
mm
값 입력 F
F 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
확인
G
G 1mm Increment
mm
값 입력 G
G 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
확인
N
N 1mm Increment
0
0
mm
P
Pg6
12
12
mm
M
M (Coarse)
M12
M12
B
19
19
mm
C
(C)
21.9
21.9
mm
DD
d Reference Dimension
16.2
16.2
mm
MM
m
1.15
1.15
mm
NN
n
4
4
mm
B1
10
10
mm
LL1
l1
6.0
6.0
mm
ALT1
Y Dimension Tolerance
w/o YKC (Y Dimension Tolerance)
with YKC (Y Dimension Tolerance)
w/o YKC (Y Dimension Tolerance)
with YKC (Y Dimension Tolerance)
ALT2
Retaining Ring Set
w/o SET (Retaining Ring Set)
with SET (Retaining Ring Set)
w/o SET (Retaining Ring Set)
with SET (Retaining Ring Set)