??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CVTBS - Zentrierblöcke - V-Nut - Ausführung mit Plattenhalter - normale Ausführung
Stückliste
CVTBS12
PN
Teile-Nr.
CVTBS12
T
T auswählen
mm
L
25 mm
L1
19 mm
L2
22 mm
A
20 mm
H
9.5 mm
DD
d
5.5 mm
R
2 mm