MPFL2-1.5n
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/mpjl_n.prj},{NB=MPFL2-1.5n},{TS=1},{LS=LL},{TYS=1},{MATMB=304 Stainless Steel},{MATN=304 Stainless Steel},{MATS=304 Stainless Steel},{OT=-30~140},{D=2.0},{SS=1.5},{DD=1.0},{D1=2.5},{LL=2.5},{F=0.5},{G=1},{C=0.10},{R=0.30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MPFL, MPFH, MPFLT, MPFHT, MPJL, MPJH, MPJLT, MPJHT, MPTL, MPTH, MPTLT,MPTHT_n - 소경스프링플런저-스탠다드/고정나사타입
BOM
MPFL2-1.5n
PN
부품No.
MPFL2-1.5
MPFL2-1.5
TS
타입선택
스탠다드타입
고정나사형
스탠다드타입
고정나사형
LS
하중 선택
경하중용
중하중용
경하중용
중하중용
TYS
타입선택
플랫
구면
테이퍼R
플랫
구면
테이퍼R
MATMB
본체 재질
SUS 304
MATN
핀재질
SUS 304
MATS
스프링 재질
SUS 304
OT
사용온도
-30~140
°C
D
2.0
2.0
mm
SS
S
1.500
3.000
1.500
3.000
mm
DD
d
1.0
1.0
mm
D1
2.5
2.5
mm
L
16
16
mm
L1
L선택
20.5
20.5
mm
LL
l
2.5
2.5
mm
F
0.5
0.5
mm
G
1
mm
C
0.10
0.10
mm
R
0.30
0.30
mm
LOMIN
최소 하중
0.49
0.49
N {kgf}
LOMAX
최대 하중
0.98
0.98
N {kgf}