??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSNW-LD - ストッパ付スイッチ-ミニタイプ・防水形-ネジタイプ-キャブタイヤコード-LED付
部品表
MSNW-LD
PN
型番
MSNW-LD
MATMB
本体材質
SUS416F
HARDMB
本体硬度
45HRC
MATCP
コンタクト部素材
SUS420JI
HARDCP
コンタクト部硬度
50HRC
AC
付属品
六角ナット2個(厚3対辺13)歯付座金1個
CORD
コード
φ3耐油性2芯キャブタイヤ2m 最小曲げ半径
STROKE
ストローク
0.3 mm
OP
作動点
ストローク中央付近(繰返精度0.01) mm
CF
接触力
1 N
AST
静的許容荷重
3000 N
IRE
耐衝撃力
0.2 J
CM
接点構造
NO (常時開) mm