??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSPB-HR - 耐热球头柱塞开关
明细表
MSPB-HR
PN
型号
MSPB-HR
MATMB
主体材质
SUS303
MATB
钢球材质
SUJ2
HARDB
钢球硬度
55HRC~
AC
附件
六角螺帽(2个)、 齿形垫圈(1个)、厚度3.5、对角距离11.5、二平面10
OT
使用温度
~200 °C
STROKE
行程S
0.8 mm
OP
动作点
0.2~0.4 mm
CF
接触力
6~13 N