MSTKD-AS
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/mstkd_as.prj},{NB=MSTKD-AS},{MATCP=420 Stainless Steel},{HARDCP=45~50HRC},{MATMB=303 Stainless Steel},{CORD=Cord 3m, 2-Core Dia.3, Oil Resistance Min. Bending Radius R7},{MBR=7},{D=5},{STROKE=2.0},{OP=0.3 from Tip (Repeatability 0.005)},{CF=1},{CM=NO (Normally On)},{L=26.4},{L3=120},{L4=25},{D3=4.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MSTKD-AS - 컨택트스위치-원통타입φ5
BOM
MSTKD-AS
PN
부품No.
MSTKD-AS
MATCP
커넥터 부 소재
SUS420JI
HARDCP
컨택트부경도
45~50HRC
MATMB
본체 재질
SUS303
CORD
코드
Φ3내유성2심코드3m 최소밴딩반경R7
D
5
mm
STROKE
스토로크
2.0
mm
OP
사용부
선단부에서0.3(반복정밀도0.005)
mm
CF
접촉력
1
N
CM
접점구조
NO (상시열림)
L
26.4
mm