??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSTKD-AS - 探针开关-圆筒型φ5
明细表
MSTKD-AS
PN
型号
MSTKD-AS
MATCP
触头部材质
SUS420JI
HARDCP
接触部硬度
45~50HRC
MATMB
主体材质
SUS303
CORD
电线
φ3耐油性2芯电缆3m 最小弯曲半径R7
D
5 mm
STROKE
行程
2.0 mm
OP
动作点
自前端部0.3(重复精度0.005) mm
CF
接触力
1 N
CM
接点构造
NO (常开)
L
26.4 mm