??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSTKD-EL - 探针开关-行程加长型
明细表
MSTKD-EL
PN
型号
MSTKD-EL
MATCP
接触部材质
SUS420JI
HARDCP
接触部硬度
45~50HRC
MATT
螺纹部材质
SUS303
CORD
电线
φ3耐油性2芯电缆3m 最小弯曲半径R7
AC
附件
六角型螺帽 2个(厚3.2对边10)
MP
MxP(细牙)
8x0.75
STROKE
行程
5 mm
OP
动作点
自前端部0.3(重复精度0.005)
CF
接触力
1 N
CM
接点构造
NO (常开)