??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSTKL - Präzisions-Berührungsschalter - Gewindeausführung - 10mm Hub
Stückliste
MSTKL-NC
PN
Teile-Nr.
MSTKL-NC
MATCP
Werkstoff Kontaktstück
Karbid
HARDCP
Härte des Kontaktstücks
1300~1600HV
MATTP
Werkstoff Grundkörper
EN 1.4305 Äquivalent
CORD
Kabel
Kabel 3m, 2-adrig, Ø 5, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
AC
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (Dicke 3, Schlüsselgröße 13)
CM
Kontaktmechanismus
NC
STROKE
Hub S
10 mm
OP
Arbeitspunkt
ohne Vorhub mm
OPR
Wiederholgenauigkeit Arbeitspunkt
0.0005 mm
CF
Kontaktkraft
1 N
L1
26 mm
L2
40 mm
LL
l
23 mm