??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
N-MSPSS-D - Interruttori a pulsante - Interruttore con pressore a molla (IP40)
Lista materiale
N-MSPSS-D6
PN
Cod. comp.
TS
Selezione tipo
IP40 con LED
MATP
Materiale del perno
EN 1.4125 equivalente
HARDP
Durezza del perno
50~55HRC
MATB
Materiale del corpo
EN 1.4305 equivalente
CORD
Cavo
Cavo 2m, 2 anime, diam.3, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo R7
AC
Accessori
Dado a testa esagonale 2 pz. (Filettatura grossa Classe JIS3), Rondella dentata 1 pz.
M
M (grossa)
DD
D
2.5 mm
STROKE
Corsa S
3 mm
OP
Punto di funzionamento
0.8 dall'estremità corpo 0.8 (Ripetibilità 0.01) mm
CFMIN
Contact Force N Min.
6 N
CFMAX
Contact Force N Max.
11 N
CM
Meccanismo di contatto
NA (Normalmente aperto)
B
mm