??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
N-MSPSS-D - プランジャスイッチ - スプリングプランジャタイプ(保護構造IP40)
部品表
N-MSPSS-D6
PN
型番
TS
タイプ選択
IP40 LED付
MATP
ピン部材質
SUS440C
HARDP
ピン硬度
50~55HRC
MATB
本体材質
SUS303
CORD
コード
φ3耐油性2芯コード2m 最小曲げ半径R7
AC
付属品
六角ナット2個(並目JIS3種)歯付座金1個
M
M (並目)
DD
d
2.5 mm
STROKE
ストローク S
3 mm
OP
作動点
本体端部から0.8(繰返精度0.01) mm
CFMIN
接触力N max.
6 N
CFMAX
接触力N min.
11 N
CM
接点構造
NO(常時開)
B
mm