??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
N-MSPSS-D - 推杆式开关 - 弹簧柱塞型(保护结构IP40)
明细表
N-MSPSS-D6
PN
型号
TS
选择类型
IP40 带LED
MATP
销部材质
SUS440C
HARDP
销硬度
50~55HRC
MATB
主体材质
SUS303
CORD
电线
φ3耐油性2芯电缆2m 最小弯曲半径R7
AC
附件
六角型螺帽 2个(粗牙JIS3种)齿形垫圈1个
M
M(粗牙)
DD
d
2.5 mm
STROKE
行程S
3 mm
OP
动作点
自主体端部0.8(重复精度0.01) mm
CFMIN
接触力N max.
6 N
CFMAX
接触力N min.
11 N
CM
接点构造
NO (常开)
B
mm