??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
N-MSTKD-HD - Contattori - Cilindrici diametro 8 - Con LED
Lista materiale
N-MSTKD-HD
PN
Cod. comp.
N-MSTKD-HD
MATCP
Materiale della parte di contatto
EN 1.4029 equivalente
HARDCP
Durezza della parte di contatto
45~50HRC
MATMB
Materiale del corpo principale
EN 1.4305 equivalente
CORD
Cavo
Cavo 3m, 2 anime, diam.3, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo R7
D
8 mm
STROKE
Corsa
2.8 mm
OP
Punto di funzionamento
0.3 dalla punta (Ripetibilità 0.005) mm
CF
Forza di contatto
1 N
CM
Meccanismo di contatto
NA (norm. ON)
L
30 mm