XYSLC60
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xyslc_asmtbl.prj},{NB=XYSLC60},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodizing},{TYPE=XYSLC},{NO=60},{A=60},{STG=40x60},{DIST=+/-21},{L=40},{E=40},{TPR=4.2},{MR=0.1},{AL=24.5},{MAS=30},{MAPA=30},{W=0.33},{AC=SCB4-5},{ALT=},{PPATH=xyslc/xyslc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
XYSLC - 【고정밀도】도브테일식 조정나사식 -박형-
BOM
XYSLC60
PN
형번
XYSLC60
XYSLC60
MAT
재질
알루미늄 합금
ST
표면처리
흑색 알루마이트
NO
번호
60
60
STG
스테이지면
40x60
40x60
mm
DIST
이동량
+/-21
+/-21
mm
L
(L)
40
40
mm
E
40
40
mm
TPR
핸들1회전이동량
4.2
mm
MR
최소읽기 (버니어눈금)
0.1
mm/scale
AL
내하중
24.5
N
MAS
이동정밀도 - 진직도
30
microns
MAPA
이동정밀도 - 평행도
30
microns
W
자중
0.33
0.33
kg
AC
부속품(4개) - Type M-L
SCB4-5
ALT
핸들위치
핸들위치변경없음
R(핸들위치변경(왼쪽오른쪽손잡이 위치변경))있음
핸들위치변경없음
R(핸들위치변경(왼쪽오른쪽손잡이 위치변경))있음