??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MC03-1, MC03-S1 - Toggle Clamps - Push-Pull
Bill of material
MC03-1
PN
Part Number
MC03-1
TS
Type Selection
MC03-1, MC03-S1
MATB
Material of Body
ST
Surface Treatment
Trivalent Chromate
STROKE
Stroke
17 mm
TF
Tightening Force
450 N
ANGLEH
Open-Close Angle of Handle
190 deg
WEIGHT
Weight
50 g
AC
Accessories
Bolt with Rubber