??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
NETH, ETKH, PETH, SETH, AETH, ABETH - Circular Posts - One End Threaded One End Tapped Thread Length Dia. Configurable, Standard
Bill of material
NETH15-30-F12-M5-N5
PN
Part Number
TYPE
Type
NETH
MAT
Material
ST
Surface Treatment
D
mm
L
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
Введите значение для L
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
cm
inch
ft
F
F 0.5mm Increment
mm
Введите значение для F
F 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
M
M (Coarse)
N
N (Coarse)
A
mm
ALT1
L Dimension Tolerance Change
LKC
L Dimension Tolerance
+/-0.1 mm
ALT2
Right End Change The Effective Tap Depth
ALT3
Undercut
ALT5
Through Hole for Hex Wrench
HL
HL 1mm Increment
mm
DD
d
0.0 mm