SL-HDKR10-12
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sh_sdkr_asmtab.prj},{NB=SL-HDKR10-12},{MAT=6063},{AC=Hexagon Socket Head Bolt Set Screw},{CM=SL-},{D=10},{DTOL=+0.015/0},{D1=12},{F=5},{FTOL1=-0.004/-0.012},{FTOL2=+0.012/0},{L1=6},{L2=6.3},{H=3},{J1=9.0},{M1=M4},{MMAX1=4.0000},{LL1=8},{DD1=4.5},{EE1=7.5},{Z1=5},{C1=2},{PPATH=kdsr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SH-SDKR, SHD-SDKR,SL-HDKR,SH-HDKR - (Precision Cleaning) Strut Clamps - Rotating Different Hole Diameter
BOM
SL-HDKR10-12
PN
부품No.
SL-HDKR10-12
SL-HDKR10-12
TYPE
타입
SL-HDKR
MAT
재질
A6063
SUS 304
A6063
SUS 304
AC
부속품
육각홀붙이볼트 고정암나사
CM
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
D
DH7
10
10
mm
DTOL
DH7 Tolerance
+0.015/0
+0.015/0
mm
D1
D1H7
12.000
12.000
mm
D1TOL
D1H7 Tolerance
+0.018/0
+0.018/0
mm
F
5
5
mm
FTOL1
Fg6 Tolerance
-0.004/-0.012
-0.004/-0.012
mm
FTOL2
FH7 Tolerance
+0.012/0
+0.012/0
mm
A
53.5
53.5
mm
B1
13
13
mm
B2
15
15
mm
P
24
24
mm
P1
9
9
mm
P2
15
15
mm
L1
6
6
mm
L2
6.3
6.3
mm
E1
14.0
14.0
mm
E2
15.5
15.5
mm
H
3
3
mm
J1
9.0
9.0
mm
J2
10
10
mm
M1
M4
M4
M2
M4
M4
N
M3
M3
DD1
d1
4.5
4.5
mm
DD2
d2
4.5
4.5
mm
EE1
e1
7.5
7.5
mm
EE2
e2
7.5
7.5
mm
Z1
5
5
mm
Z2
5.0
5.0
mm
C1
2
2
mm
C2
2
2
mm