SL-KRBSGM3-5.0-D2.50
Misumi
誘명꽣
원형 봉/로드/파이프/수지 로드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/22_rods_pipes/sl_krbsg.prj},{NB=SL-KRBSGM3-5.0-D2.50},{NO=3.0},{CO=SL-},{TS=M},{D=2.50},{DA=[2.5:2.99/0.01]},{L=5.0},{ALT1=},{AC=0.0},{ALT2=1},{C=0.1},{ACMAX=10.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-KRBSG,SH-KRBSG,SHD-KRBSG - Precision Cleaning Mini Rods - Outer Diameter Tolerance Selectable - Outer Diameter Configurable Type (0.01m Increment)
BOM
SL-KRBSGM3-5.0-D2.50
PN
Part Number
SL-KRBSGM3-5.0-D2.50
SL-KRBSGM3-5.0-D2.50
NO
No.
3.0
3.0
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
TS
D Tolerance Selection
M
P
G
H
S
M
P
G
H
S
D
D 0.01mm Increment
mm
값 입력 D
D 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
확인
DTOL
D Tolerance
+0.008/+0.002
+0.008/+0.002
mm
L
L 0.1mm Increment
mm
값 입력 L
L 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
확인
LTOL
L Dimension Tolerance
+/-0.1
mm
ALT1
Point Tapper
w/o AC (Point Tapper)
with AC (Point Tapper)
w/o AC (Point Tapper)
with AC (Point Tapper)
AC
AC 0.1mm Increment
0.0
0.0
mm
ALT2
Changes L dimension tolerance
w/o LKC (L Dimension Tolerance)
with LKC (L Dimension Tolerance)
w/o LKC (L Dimension Tolerance)
with LKC (L Dimension Tolerance)
C
C Dimension
0.1
mm