??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BLA_H,BLA2HL,BLBA_H,BLBA2HL,BLA2F__H,BLA2F_2HL,BLBA2F__H,BLBA2F_2HL - Bakelitplatten auf Papierbasis mit Bohrung
Stückliste
BLA2H-20-20-2-F6-G4.5-N3
PN
Teile-nummer
BLA2H-20-20-2-F6-G4.5-N3
TP
Ausführung auswählen
Bohrungsart
MAT
Werkstoff
Bakelit auf Papierbasis
COLOR
Farbe
FSS
Symbolauswahl für Oberflächenbehandlung
NOM
Nenngröße
A
Maß A 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für A
Maß A 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm-Schritte
mm
T
T Auswahl (0.1mm-Schritte für 2F)
mm
TTOLS
Maß T-Toleranz frei wählbar
F
F 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für F
F 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
G
G 0.5mm Schritte
mm
Wert eingeben für G
G 0.5mm Schritte
mm
cm
inch
ft
HS
Bohrung auswählen
BNDS
Schraubennenn-Ø auswählen
mm
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
L
L (Einsatzlänge)
mm
ALT1
Bohrungsposition von links
XC
XC 0.5mm-Schritte
mm
ALT2
Bohrungsposition von unten
YC
YC = 0.5mm-Schritte
mm