??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
EPXA_H, EPXA2HL, EPXAR_H, EPXAR2HL - Plaques en verre époxy - Type avec trou
Nomenclature
EPXA2H-20-20-3-F6-G4.5-N3
PN
Référence pièce
EPXA2H-20-20-3-F6-G4.5-N3
TP
Sélection du type
Type à trous
GR
Grade
NOM
Nombre de trous
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
TS
Sélection de T
mm
F
F Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
G
G Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
HS
Trous sélectionnables
BNDS
Diamètre nominal du trou pré-percé
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
L
L (longueur de l'insert)
mm
ALT1
Position du trou depuis la gauche
XC
XC Incrément de 0.5mm
mm
ALT2
Position du trou depuis le bas
YC
YC Incrément de 0.5mm
mm