??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
ACSH, PCTSH, PYSH, PASH, UPSH - Feuilles de résine / films de résine
Nomenclature
ACSH-20-20-0.5
PN
Référence pièce
ACSH-20-20-0.5
TP
Sélection du type
Type standard
MAT
Matériau
GR
Grade
Standard
COLOR
Couleur
Transparent
LT
Transmission de la lumière
93%
OT
Température ambiante de fonctionnement (degrés Celsius)
-30~80
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
ATOL
Tolérance A
+/-1.0 mm
B
B Incrément de 1 mm
mm
BTOL
Tolérance B
+/-1.0 mm
TS
Sélection de T
mm
TTOL
Tolérance t
+/-0.1 mm