??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PCEA, PCEAV, PCCES, PCCESV - Plaques circulaires en céramique - Type standard
Nomenclature
PCEA-20-0-1
PN
Référence pièce
PCEA-20-0-1
TP
Sélection du type
Type standard
MAT
Matériau
FP
Précision des finitions
D
Incrément D de 5mm (Incrément de 10mm pour stéatite)
mm
Entrez la valeur pour D
Incrément D de 5mm (Incrément de 10mm pour stéatite)
mm
cm
inch
ft
ALT1
Dimension du diamètre externe
DC
DC Incrément de 1mm
mm
V
V Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
VTOL
Tolérance V
+/- 0.15 mm
T
Sélection de T
mm
TTOL
Tolérance t
+/- 0.1 mm