??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PCEA_H, PCEAV_H, PCCES_H, PCCESV_H - Keramikscheiben - mit Bohrlochfertigung
Stückliste
PCEA2H-20-0-1-10-N3
PN
Teile-nummer
PCEA2H-20-0-1-10-N3
TP
Ausführung auswählen
Bohrungsart
MAT
Werkstoff
FP
Oberflächengüte
NO
Nenngröße
D
D 5mm-Schritte (10mm-Schritte für Steatit)
mm
Wert eingeben für D
D 5mm-Schritte (10mm-Schritte für Steatit)
mm
cm
inch
ft
DTOL
Toleranz D
+/- 1 mm
ALT1
Außen-Ø
DC
DC 1mm-Schritte
mm
V
V 1mm-Schritte
mm
VTOL
V-Toleranz
+/- 0.15 mm
T
T auswählen
mm
TTOL
Toleranz t
+/- 0.1 mm
HT
Bohrungsart
N (Durchgangsbohrung)
BNDS
N-Schraubennenn-Ø Auswahl
mm
ALT2
Toleranz Durchgangsbohrung
NTOL
N Toleranz
+/-0.2 mm
DD
d
3.5 mm
PCD
Teilkreis-Ø 1mm-Schritte
mm