??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PCEA_H, PCEAV_H, PCCES_H, PCCESV_H - Piastre circolari in ceramica - Con lavorazione fori
Lista materiale
PCEA2H-20-0-1-10-N3
PN
Codice componente
PCEA2H-20-0-1-10-N3
TP
Selezione tipo
Tipo foro
MAT
Materiale
FP
Precisione di finitura
NO
Nominale
D
D - Incrementi di 5mm (Incrementi di 10mm per il tipo in steatite)
mm
Inserisci valore per D
D - Incrementi di 5mm (Incrementi di 10mm per il tipo in steatite)
mm
cm
inch
ft
DTOL
Tolleranza D
+/- 1 mm
ALT1
Dimensione diametro esterno
DC
DC - Incrementi di 1mm
mm
V
V Incrementi di 1mm
mm
VTOL
Tolleranza V
+/- 0.15 mm
T
Selezione T
mm
TTOL
Tolleranza t
+/- 0.1 mm
HT
Tipo foro
N (Foro passante)
BNDS
N - Selezione diametro nominale bullone
mm
ALT2
Tolleranza foro passante
NTOL
Tolleranza N
+/-0.2 mm
DD
d
3.5 mm
PCD
P.C.D. - Incrementi di 1mm
mm