??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PKA_H,PKAH_H,PKCA_H,PKA2HL,PKAH2HL,PKCA2HL,PKA2F__H,PKAH2F__H,PKCA2F__H,PKA2F_2HL,PKAH2F_2HL,PKCA2F_2HL - PEEK Plates - Pre-drilled Type
Nomenclature
PKA2H-20-20-1-F6-G4.5-N3
PN
Référence pièce
PKA2H-20-20-1-F6-G4.5-N3
TP
Sélection du type
Type à trous
GR
Grade
FSS
Finition
NOM
Nombre de trous nominal
T
Sélection T (incrément de 0.1mm pour fraisage des surfaces supérieure et inférieure)
mm
TTOLS
Sélection de la tolérance de la dimension T
mm
A
A Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1mm
mm
F
F Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
G
G Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
HS
Trou sélectionnable
BNDS
Sélection du diamètre nominal de boulon
mm
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
L
L (longueur de l'insert)
mm
ALT1
Position du trou depuis la gauche
XC
XC Incrément de 0.5mm
mm
ALT2
Position du trou depuis le bas
YC
YC Incrément de 0.5mm
mm