??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
ACSH_H, PCTSH_H, PYSH_H, PASH_H, UPSH_H - Kunststoffplatten/Kunststofffolien mit Bohrung
Stückliste
ACSH2H-20-20-0.5-F6-G4.5-N3
PN
Teile-nummer
ACSH2H-20-20-0.5-F6-G4.5-N3
TP
Ausführung auswählen
Bohrungsart
MAT
Werkstoff
GR
Beständigkeit
Standardausführung
COLOR
Farbe
Transparent
LT
Lichtübertragung
93%
OT
Umgebungsbetriebstemperatur (Grad Celsius)
-30~80
NO
Nenngröße
A
Maß A 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für A
Maß A 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
ATOL
A-Toleranz
+/-1.0 mm
B
B 1mm-Schritte
mm
BTOL
B-Toleranz
+/-1.0 mm
TS
T auswählen
mm
TTOL
Toleranz t
+/-0.1 mm
BNDS
N-Schraubennenn-Ø Auswahl (Durchgangsbohrung)
mm
F
F 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für F
F 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
G
G 0.5mm Schritte
mm
Wert eingeben für G
G 0.5mm Schritte
mm
cm
inch
ft
DD
d
3.5 mm
ALT1
Bohrungsposition von links
XC
XC 0.5mm-Schritte
mm
ALT2
Bohrungsposition von unten
YC
YC = 0.5mm-Schritte
mm