??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
T-PYA, T-PYBA, T-PYTA, T-PYBTA, T-ACA, T-ACBA, T-ACTA, T-ACBTA, T-PCTA, T-PCTBA, T-PCTTA, T-PCTBTA - Piastre standard in resina trasparente
Lista materiale
T-PYA3
PN
Codice componente
T-PYA3
TP
Selezione tipo
Standard
MAT
Materiale
GR
Grado
COLOR
Colore
LT
Trasmissione luce
0.87 mm
OT
Temperatura ambiente di esercizio (gradi Celsius)
-15~55
TS
T selezionabile
mm
TTOL
Tolleranza t
+/-0.2 mm
A
2000 mm
B
1000 mm
ABTOL
Tolleranza dimensioni A / B
0/+17 mm