SL-FWNJF-D6.0-V2.0-H2.0-T3.0
Misumi
誘명꽣
와셔 / 칼라/심
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/26_washers_collars/sl_fwnjf.prj},{NB=SL-FWNJF-D6.0-V2.0-H2.0-T3.0},{TS=SL-FWNJF, SH-FWNJF, SL-FWNJP, SH-FWNJP},{MAT=7},{MATALG= '1', 'Polyacetal', '2', 'MC Nylon Standard Grade', '3' , 'MC Nylon Electric Conductive Grade, CDR2', '6' , 'MC Nylon Electric Conductive Grade, CDR6', '4', 'Bakelite (Paper Base)' , '5', 'Bakelite (Cloth Base)', '7', 'Fluoro Resin', '8', 'PEEK', '9' , 'Epoxy Glass'},{CM=SL-},{D=6.0},{V=2.0},{H=2.0},{T=3.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-FWNJF, SH-FWNJF, SL-FWNJP, SH-FWNJP - (Precision Cleaning) Shouldered Flat Spacers - Resin, Solid, Configurable Dimensions
BOM
SL-FWNJF-D6.0-V2.0-H2.0-T3.0
PN
형번
SL-FWNJF-D6.0-V2.0-H2.0-T3.0
TS
타입선택
SL-FWNJF, SH-FWNJF, SL-FWNJP, SH-FWNJP
TYPE
타입
SL-FWNJF
MAT
재질
불소수지
PEEK
불소수지
PEEK
CM
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
D
D 지정0.5mm단위
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
mm
V
V 지정0.5mm단위
mm
값 입력 V
V 지정0.5mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
H
H 지정0.5mm단위
mm
값 입력 H
H 지정0.5mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
T
T지정 0.5mm단위
mm
값 입력 T
T지정 0.5mm단위
mm
cm
inch
ft
확인