??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
GUTBS - カバーボルト -SUS304-頭部寸法選択タイプ-
部品表
GUTBS-A5.5-E10-M3-F2.5-L6
PN
型番
GUTBS-A5.5-E10-M3-F2.5-L6
TYPE
Type
GUTBS
A
mm
E
mm
M
M(並目)
F
mm
L
mm
DD
d
2.2 mm
D
6.5 mm
TT
t
1.5 mm
C
0.5 mm
ALT1
マイナス溝加工
W
0.0 mm
EE
e
0.0 mm