피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SULSNT8
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/sulsnt.prj},{NB=SULSNT8},{TYPE=SULSNT},{M=8},{P=1.25},{B=13},{EE=15.0},{T=6.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SULSNT - SUS316L Hexagonal Nut SDC Plasma Surface Hardening Treatment
BOM
SULSNT8
PN
부품No.
SULSNT8
SULSNT8
TYPE
Type
SULSNT
M
8
8
P
(Coarse) Pitch
1.25
1.25
mm
B
13
13
mm
EE
(e)
15.0
15.0
mm
T
6.5
6.5
mm