??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSTM, MSTMS - 直杆定位销-正公差-一端螺纹型
明细表
MSTM5-10
PN
型号
MAT
材质
HARD
硬度
45~50HRC
D
mm
DTOL
D容差
+0.012/+0.004 mm
L
mm
LL1
l1
1.5 mm
LL2
l2
0.3 mm
MP
MxP
3x0.5
LL
l
6 mm