??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSY, MSYC - Zylinderstifte mit zwei Toleranzfeldern - Ausführung p6-h7
Stückliste
MSY3-803
PN
Teile-nummer
MAT
Werkstoff
HARD
Härte
58HRC~
D
mm
DTOLPP6
Toleranz D p6
+0.012/+0.006 mm
DTOLHH7
D Toleranz h7
0/-0.010 mm
NO
Nr.
L
8 mm
LL
l
3 mm
LL1
l1
1.0 mm