NETW3
Misumi
誘명꽣
부속 부품/마그넷
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/28_keys_magnets/netw.prj},{NB=NETW3},{MAT=},{NO=3},{DD=3.0},{DDTOL=0/-0.09},{D=7},{DTOL=+0.2/-0.2},{H=2.6},{HTOL=0/-0.25},{TT=0.6},{TTTOL=+0.4/-0.4},{DD1=4~},{LESS=~5},{DD2=3.0},{DD2TOL=+0.06/0},{MM=0.7},{MMTOL=+0.1/0},{NN=1.0},{D1=5.200},{H1=2.000},{DEG1=44.100},{DEG2=36.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
NETW, NETWS - 고정링 - E
BOM
NETW3
PN
형번
NETW3
NETW3
MAT
재질
스프링용강
SUS 304
스프링용강
SUS 304
HARD
경도
44~53HRC
ST
표면처리
3가 크로메이트
NO
No.
3
3
DD
d
3.0
3.0
mm
DDTOL
d 허용공차
0/-0.09
0/-0.09
mm
D
7
7
mm
DTOL
D 허용공차
+0.2/-0.2
+0.2/-0.2
mm
H
2.6
2.6
mm
HTOL
h 허용공차
0/-0.25
0/-0.25
mm
TT
t
0.6
0.6
mm
TTTOL
t공차
+0.4/-0.4
+0.4/-0.4
mm
DD1
d1 급이상
4~
4~
mm
LESS
d1 급이하
~5
~5
mm
DD2
d2
3.0
3.0
mm
DD2TOL
d2공차
+0.06/0
+0.06/0
mm
MM
m
0.7
0.7
mm
MMTOL
m 공차
+0.1/0
+0.1/0
mm
NN
n (최소)
1.0
1.0
mm