??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BGELFP - 防振凝胶-板式F型
明细表
BGELFP020
PN
型号
NO
No.
D1
24 mm
D2
30 mm
H1
28 mm
H2
19 mm
TT1
t1
1 mm
TT2
t2
2 mm
M
M(粗牙)
6
L
5 mm
W1W2
W1xW2
60x36 mm
HH
h
4.2x6长孔 mm
P
46 mm