??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BGONA - Fixations en caoutchouc isolant contre les vibrations-Taraudé-Butée filetée
Nomenclature
BGONA12160
PN
Réf. pièce
BGONA12160
TP
Type sélectionnable
BGONA
MATMB
Matériau du corps principal
Caoutchouc naturel
MATMF
Matériau des fixations en métal
Steel (Colored Chromate)
HARD
Dureté
Shore A60
AC
Accessoires
Nut and Spring Washer (1Pc.)
NO
nominale
D1
12 mm
D2
10 mm
H1
16 mm
H2
12.0 mm
TT
t
2.0 mm
LL1
l1
12 mm
S
11 mm
M
M filetage normal
5
LL2
l2
4.5 mm
ALZ
Charge admissible de sens Z
110 {11} N{kgf}
SLZ
Charge standard de sens Z
30~78 {3~8} N{kgf}
SCZ
Constante du ressort du sens Z
69 {70} N/mm{kgf/cm}
ALX
Charge admissible de sens X
25 {2.5} N{kgf}
RR
Rapport de rigidité
0.20 KX/KZ