??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BGONA - 防振ゴム - めねじ・おねじ止めタイプ
部品表
BGONA12160
PN
型番
BGONA12160
TP
タイプ選択
BGONA
MATMB
本体材質
天然ゴム
MATMF
接続金具材質
Steel (Colored Chromate)
HARD
硬度
ショアA60
AC
付属品
Nut and Spring Washer (1Pc.)
NO
呼び
D1
12 mm
D2
10 mm
H1
16 mm
H2
12.0 mm
TT
t
2.0 mm
LL1
l1
12 mm
S
11 mm
M
M 並目
5
LL2
l2
4.5 mm
ALZ
Z方向 許容荷重
110 {11} N{kgf}
SLZ
Z方向標準荷重
30~78 {3~8} N{kgf}
SCZ
Z方向ばね定数
69 {70} N/mm{kgf/cm}
ALX
X方向 許容荷重
25 {2.5} N{kgf}
RR
剛性比
0.20 KX/KZ