??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BGONA - 방진고무 - 암나사/수나사고정형
BOM
BGONA12160
PN
형번
BGONA12160
TP
타입선택
BGONA
MATMB
본체 재질
천연고무
MATMF
연속부품 재질
Steel (Colored Chromate)
HARD
경도
쇼어A60
AC
부속품
Nut and Spring Washer (1Pc.)
NO
호칭
D1
12 mm
D2
10 mm
H1
16 mm
H2
12.0 mm
TT
t
2.0 mm
LL1
l1
12 mm
S
11 mm
M
M 일반나사
5
LL2
l2
4.5 mm
ALZ
Z방향 허용하중
110 {11} N{kgf}
SLZ
Z방향표준하중
30~78 {3~8} N{kgf}
SCZ
Z방향스프링상수
69 {70} N/mm{kgf/cm}
ALX
X방향 허용하중
25 {2.5} N{kgf}
RR
강성비
0.20 KX/KZ