??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BGONA - 防震橡胶 内螺纹·外螺纹固定型
明细表
BGONA12160
PN
零件No.
BGONA12160
TP
选择类型
BGONA
MATMB
主体材质
天然橡胶
MATMF
连接金属件材质
Steel (Colored Chromate)
HARD
硬度
肖氏A60
AC
附件
Nut and Spring Washer (1Pc.)
NO
公称规格
D1
12 mm
D2
10 mm
H1
16 mm
H2
12.0 mm
TT
t
2.0 mm
LL1
l1
12 mm
S
11 mm
M
M 粗牙螺纹
5
LL2
l2
4.5 mm
ALZ
Z方向 容许负载
110 {11} N{kgf}
SLZ
Z方向标准负载
30~78 {3~8} N{kgf}
SCZ
Z方向弹簧常数
69 {70} N/mm{kgf/cm}
ALX
X方向 容许负载
25 {2.5} N{kgf}
RR
刚性比
0.20 KX/KZ