??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PRGDS, PRGDSY, PRGDM, PRGDMG, PRGDMGY - Safety Protection Materials D Type Rubber
Bill of material
PRGDS-100
PN
Part Number
PRGDS-100
TP
Type Selection
PRGDS, PRGDSY, PRGDM, PRGDMG, PRGDMY
TYS
Type Selection
TS
Type Selection
COLOR
Color
L
L Selection
mm
H
H Configurable (Number of Holes)
F
F (10mm Increment)
mm
P
P (50mm Increment)
mm
A
14 mm
W
20 mm
R11
R1
R10 mm
R22
R2
R7 mm
TT
t
3 mm
AA
a
2 mm
BB
b
18 mm
CC
c
2 mm
SS
s
0.3 mm
DD
d
0.0 mm
DD1
d1
0.0 mm