??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMAL, BMALM, G-BMAL, G-BMALM - Verteilerblöcke - Hydraulik - Standardsteigung, BMAL-Serie - rechteckig 70
Stückliste
BMAL2-Q6-R6-S6
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
EN 1.0038 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
MOP
Max. Betriebsdruck
20.6 MPa Ca. 210 kgf/cm**2 oder weniger
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (Rc (PT))
R
Auswahl für R (Rc (PT))
S
Auswahl für S (Rc (PT))
P
P Steigung
60 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
70 mm
B
70 mm
E
40 mm
F
35 mm
X
10 mm
Y
10 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
8.5 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
14 mm
HH
h (Montagebohrung)
8.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M8
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
11 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
6.8 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
6.5 mm