??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BMBL, G-BMBL - 유압/수압용매니폴드-피치고정-BMBL시리즈-60각
BOM
BMBL2-Q6-G8-K8
PN
형번
MAT
재질
SS400
ST
표면처리
3가크로메이트
STS
나사 종류 선택
MOP
최고사용압력
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
MH
장착홀선택
NO
번호
Q
Q (Rc (PT)) 선택
G
G (Rc (PT))
1
K
K (Rc (PT))
1
P
P 피치
60 mm
N
N 피치수
PT
총나사수
A
60 mm
B
60 mm
E
40 mm
F
35 mm
X
25 mm
Y
9 mm
DD
d (장착홀)
8.5 mm
D
D (장착홀)
14 mm
HH
h (장착홀수)
8.5 mm
M
M (장착홀)
M8
D1
D1 (장착홀)
11 mm
DD1
d1 (장착홀)
6.8 mm
HH1
h1(장착홀수)
6.5 mm