??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
BMBN, BMBNR - Manifold Blocks - Hydraulic
Bill of material
BMBN3-12
PN
Part No.
TS
Type Selection
MAT
Material
Low Carbon Steel
ST
Surface Treatment
Zinc Galvanizing
NP
Normal Pressure
20.6MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less
NO
No.
DD1
d1 Rc (PT)
DD2
d2 Rc (PT)
A
30 mm
B
35 mm
L
mm
P
40 mm
P1
mm
P2
mm
E
25 mm
F
22 mm
Y
7 mm
DD3
d3
11 mm
DD4
d4
6.6 mm
LL
l
6.5 mm