BMBS4-Q1-G1-K1
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmbs.prj},{NB=BMBS4-Q1-G1-K1},{MAT=},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{G=1},{K=1},{P=30},{N=3},{PT=6},{A=25},{B=32},{E=20},{F=20},{X=15},{Y=6},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{HH1=4.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BMBS, BMBSR, G-BMBS, G-BMBSR - 유압/수압용매니폴드-피치고정-BMBS시리즈-25x32각
BOM
BMBS4-Q1-G1-K1
PN
형번
BMBS4-Q1-G1-K1
BMBS4-Q1-G1-K1
MAT
재질
SS400
SUS304상당
SS400
SUS304상당
ST
표면처리
3가크로메이트
mm
STS
나사 종류 선택
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
MOP
최고사용압력
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
MH
장착홀선택
표면카운터보어
뒷면측카운터보어
관통홀
탭홀
카운터보어탭
표면카운터보어
뒷면측카운터보어
관통홀
탭홀
카운터보어탭
NO
번호
4
4
Q
Q (Rc (PT)) 선택
1/8
1/4
1/8
1/4
G
G (Rc (PT))선택
1/8
1/4
1/8
1/4
K
K (Rc (PT)) 선택
1/8
1/4
1/8
1/4
P
P 피치
30
mm
N
N 피치수
3
3
PT
총나사수
6
6
A
25
mm
B
32
mm
E
20
mm
F
20
mm
X
15
mm
Y
6
mm
DD
d (장착홀)
5.5
mm
D
D (장착홀)
9.5
mm
HH
h (장착홀수)
5.5
mm
M
M (장착홀)
M5
D1
D1 (장착홀)
8
mm
DD1
d1 (장착홀)
4.2
mm
HH1
h1(장착홀수)
4.5
mm