??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMIASP - 空气用歧管块 - 孔距指定型-BMIAS系列-边长25
明细表
BMIASP3-Q1-R1-G1-K1-P15
PN
型号
MAT
材质
A5052
NP
常压
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
MH
安装孔选择
NO
No.
R
R (Rc (PT)) 选择
1/8
S
S(RC(PT)选择
1/8
G
G (Rc (PT))选择
1/8
K
K (Rc (PT)) 选择
1/8
P
P 螺距指定单位1mm
mm
输入参数值: P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
10 mm
Y
4 mm
DD
d (安装孔)
5.5 mm
M
M (安装孔)
M5