??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMRAC, BMRACA, G-BMRAC, G-BMRACA - Blocs collecteurs-Pneumatique-Pas standard série BMRA-Carré 25
Nomenclature
BMRAC4-R1-G1-K1
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
Alliage d'aluminium
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
1MPa?10kgf/cm**2 ou moins
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
R
Sélection R (Rc (PT)/ M (normal))
G
Sélection G (Rc (PT)/ M (normal))
K
Sélection K (Rc (PT)/ M (normal))
P
Pas P
15 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
10 mm
Y
4 mm
DD
D (trou de montage)
5.5 mm
M
M (trou de montage)
M5