??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMRSP, BMRSRP, G-BMRSP, G-BMRSRP - Manifold Blocks - Hidraulic - Selectable Thread Size / Outlets on 2 Sides, Horizontal / No Inlets - 30x35 SQ. - Pitc Configurable
Nomenclature
BMRSP4-R1-G1-K1-P20
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
STS
Screw Type Slection
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
R
Sélection R
G
Sélection G
K
Sélection K
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
DD
D (trou de montage)
5.5 mm
D
D (trou de montage)
9.5 mm
HH
h (trou de montage)
5.5 mm
M
M (trou de montage)
M5
D1
D1 (trou de montage)
8 mm
DD1
d1 (trou de montage)
4.2 mm
HH1
h1 (trou de montage)
4.5 mm