??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMSFC, BMSFCA, G-BMSFC, G-BMSFCA - Verteilerblöcke - Pneumatik - Standardsteigung, BMSF-Serie - rechteckig 20
Stückliste
BMSFC4-Q1-G1-K1
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
Aluminiumlegierung 5000 Serie
ST
Oberflächenbehandlung
MOP
Max. Betriebsdruck
1 MPa Ca. 10 kgf/cm**2 oder weniger
STS
Screw Type Selection
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
G
Auswahl für G (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
K
Auswahl für K (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
P
P Steigung
mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
13 mm
X
5 mm
Y
4 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M5