??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMTFL, BMTFLM, BMTFLR, G-BMTFL, G-BMTFLM, G-BMTFLR - Verteilerblöcke - Hydraulik - Standardsteigung, BMTF-Serie - rechteckig 60
Stückliste
BMTFL3-Q2-R2-S2-G2-K2
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
MOP
Max. Betriebsdruck
20.6 MPa Ca. 210 kgf/cm**2 oder weniger
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (Rc (PT))
R
Auswahl für R (Rc (PT))
S
Auswahl für S (Rc (PT))
G
Auswahl für G (Rc (PT))
K
Auswahl für K (Rc (PT))
P
P Steigung
60 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
60 mm
B
60 mm
E
30 mm
F
30 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
8.5 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
14 mm
HH
h (Montagebohrung)
8.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M8
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
11 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
6.8 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
6.5 mm