??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMZAF, BMZAFA, G-BMZAF, G-BMZAFA - 气压用(边长30)歧管块 -横向未贯通孔型・间距指定型-
明细表
BMZAF2-Q1-G1
PN
型号
MAT
材质
铝合金
ST
Surface Treatment
MOP
最高使用压力
1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less
STS
螺纹种类选择
NO
Number of Circuits
Q
Q(Rc(PT)/M(Coarse)) Selection
G
G(Rc(PT)) Selection
P
P Pitch
mm
N
N No. of Pitches
PT
Port Threads
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
d(Mounting Hole)
5.5 mm
D
D(Mounting Hole)
9.5 mm
HH
h(Mounting Hole)
5.5 mm
ALT
G孔反向